| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
The MCP1316/16M/17/18/18M/19/19M/20/21/22 are voltage supervisor devices designed to keep a microcontroller in reset until the system voltage has reached and stablized at a proper level for reliable system operation. These devices also protect from brown-out conditions when the system supply voltage drops below the specified threshold voltage level.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300421121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 8 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300411121 | SPEC |
![]() | 61300421121 | SPEC |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|