Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 9 V / 6 A |
IC-Revision | A |
The 50W Interleaved LLC Converter Development Board is a generic development board implementing interleaved LLC topology supporting rapid prototyping and code development based on dsPIC33 DSCs. It utilizes the dsPIC33CH128MP506 DSC supporting a fully digital and advanced power control algorithm scheme. The board is compatible with dsPIC33EP, dsPIC33CK and dsPIC33CH Digital Power Plug-in Modules (DP-PIM)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 875075355004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 330 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 4700 | 10 | 1056 | 8 | 8 | 12.4 | 15" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 875075355004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|