| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 8-18 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 2 A |
The Four-Switch Buck-Boost Development Board (4SW-BB) is a generic development board for this topology that supports rapid prototyping and code development based on dsPIC33 devices.The board provides organized building blocks that include an input filter, power stage, AUX supply, mating socket for Microchip’s newest Digital Power Plug-In Modules (DP-PIMs), Human Machine Interface (HMI) and test points. The electrical characteristics are applicable to automotive requirements and can be used for these applications as well.For example, input power can be a standard 12V vehicle power rail and operate within the automotive ambient temperature range. A mating socket for dsPIC33 Plug-In Modules allows the system to be evaluated with different controllers.The pinout is compatible for EP,CK and CH dsPIC® DSC DP PIMs.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447706100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | – | 7.8 | 17.6 | 1260 | Performance | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 5.8 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | ||
![]() | 7447786122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 2.1 | 1.3 | 15 | 6050 | Robust | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.9 | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 | – | ||
![]() | 742792116 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | 1206 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | – | – | – | 1.8 | – | 1.1 | – | – | – | – | 500 | 610 | 150 MHz | 2500 | 60 | Hochstrom | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | 2 | 5.5 | 5 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 875075661009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | 10.0 x 12.4 | – | 270 µF | 35 | 2000 | 4400 | 20 | 1890 | 12 | 10 | 12.4 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 434123025826 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 0.05 | – | 2.5 | 260 | 50000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447706100 | SPEC | |
![]() | 7447786122 | SPEC | |
![]() | 742792116 | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 875075661009 | SPEC | |
![]() | 434123025826 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Bauform | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|