IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip MCP16331 | Demoboard DS20005308D

High-Voltage Input Integrated Switch Step-Down Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.4-50 V
Ausgang 124 V

Beschreibung

The MCP16331 device is a highly integrated, high-efficiency, fixed-frequency, step-down DC-DC converter in a popular 6-pin SOT-23 or 8-pin 2 mm x 3 mm TDFN package, that operates from input voltage sources up to 50V. Integrated features include a high-side switch, fixed frequency Peak Current-Mode control, internal compensation, peak current limit and overtemperature protection. Only a few external components are necessary to develop a complete step-down DC-DC converter power supply.

Eigenschaften

  • Up to 96% Efficiency
  • Input Voltage Range: 4.4V to 50V
  • Output Voltage Range: 2.0V to 24V
  • 2% Output Voltage Accuracy
  • Passes Automotive AEC-Q100 Reliability Testing
  • Integrated N-Channel Buck Switch: 600 m
  • Minimum 500 mA Output Current Over All Input Voltage Ranges (see Figure 2-9 for Maximum Output Current vs. VIN)
  • Up to 1.2A output current at 3.3V and 5V VOUT, VIN > 12V, SOT-23 package at +25°C ambient temperature
  • Up to 0.8A output current at 12V VOUT, VIN > 18V, SOT-23 package at +25°C ambient temperature
  • 500 kHz Fixed Frequency
  • Adjustable Output Voltage
  • Low Device Shutdown Current
  • Peak Current Mode Control
  • Internal Soft Start
  • Internal Compensation
  • Internal Pull-up on the Enable pin
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Undervoltage Lockout (UVLO): 4.1V to Start; 3.6V to Stop
  • Overtemperature Protection
  • Available Packages: 6-Lead SOT-23, 8-Lead 2 mm x 3 mm TDFN

Typische Anwendungen

  • Medical and Health Care
  • PIC® Microcontroller and dsPIC® Digital Signal Controller Bias Supply, Distributed Power Supplies, AC-DC Digital Control Power Source
  • 48V, 24V and 12V Industrial Input DC-DC Conversion
  • Automotive

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartIR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
VersionBauformISAT,10%
(A)
Muster
744025150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 15 356 32 SMT 0.72 0.9 400 SMT 2828
744042150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 15 190 35 SMT 1.03 0.75 220 SMT 4818
74408942150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 15 207 19 SMT 1.1 1.6 245 SMT 4828
7447779115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 15 2.8 2.7 70 19.5 120 SMT 1.6 2.2 81 Robust 7345 2.2
74437324150SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 15 1.6 2.75 325 17 120 SMT 374 4020 1.35
74438356150SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 15 2.1 2.85 200 14 80 SMT 1.9 2.1 230 4020 1.35
744025220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 22 525 23 SMT 0.5 0.75 575 SMT 2828
744042220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 22 280 26 SMT 0.88 0.6 300 SMT 4818
74408942220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 22 300 14 SMT 0.85 1.3 354 SMT 4828
7447779122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 22 2.45 2.1 90 17 120 SMT 1.41 110 Robust 7345 1.7
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 22 1.3 2.35 470 14 120 SMT 500 4020 1.45
74438356220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 22 1.85 2.45 250 11 80 SMT 1.7 1.85 280 4020 1.1
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744025150SPEC
744042150SPEC
74408942150SPEC
7447779115SPEC
74437324150SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74438356150SPEC
744025220SPEC
744042220SPEC
74408942220SPEC
7447779122SPEC
74437324220SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74438356220SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartIR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
VersionBauformISAT,10%
(A)
Muster