Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 0.8-5.25 V |
Ausgang 1 | 5.25 V |
The MCP1641X Step-up DC-DC Converters family provides an automatic input-to-output voltage bypass operation, which helps optimize battery utilization and achieve high efficiency, while the nominal voltage of fresh batteries remains in the same range with the converter’s output value. The MCP1641X can be powered by either single-cell, two-cell alkaline/NiMH batteries or single-cell Li-Ion/Li-Polymer batteries. A low-voltage designed architecture allows the regulator to start up without high inrush current or output voltage overshoot from a low input voltage. The start-up voltage is easily programmed by a resistive divider connected to the UVLO pin. If the resistive divider is not used, the default start-up voltage is 0.85V.The 0.8V built-in UVLOSTOP helps prevent deep discharge of the alkaline battery, which can cause battery leakage. An open-drain Low Battery Output (LBO) pin warns the user to replace the battery if the input voltage ramps down to the programmed UVLOSTART value. The MCP1641X family introduces an additional safety feature to a low-voltage boost converter: Overtemperature Output. Devices, such as personal care products, Bluetooth headsets or toys, will benefit from the combined Power Good and Die Overtemperature (PGT) output, which flags a warning signal when the output voltage level drops within 10% or the die temperature exceeds the +75°C (typical).(1) Both functions are implemented in the MCP16411/2/3/4 devices (on the same pin, PGT), while the MCP16415/6/7/8 devices have only the Power Good option.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404024022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 2.2 | – | – | – | 83 | – | SMT | 1.65 | 1.9 | 80 | – | 120 | – | ||
![]() | 74438322022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 302 | 60 | 1.65 | SMT | 1.34 | 2.2 | – | 252 | 80 | SMT | ||
![]() | 74438324022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 1.85 | 3.65 | 141 | 57 | 2.45 | SMT | 1.6 | 2.9 | – | 123 | 80 | SMT | ||
![]() | 78438322022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 302 | 60 | 1.65 | SMT | – | – | – | 252 | – | SMT | ||
![]() | 78438323022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 2 | 3.55 | 176 | 60 | 2.2 | SMT | – | – | – | 147 | – | SMT | ||
![]() | 74404041047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 4.7 | – | – | – | 60 | – | SMT | 1.55 | 1.3 | 91 | – | 120 | – | ||
![]() | 74408942047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 4.7 | – | – | 103 | 38 | – | SMT | 1.55 | 2.9 | – | 86.8 | – | SMT | ||
![]() | 74438324047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 1.4 | 2.65 | 345 | 35 | 1.45 | SMT | 1 | 2.1 | – | 300 | 80 | SMT | ||
![]() | 74438334047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 2.6 | 4.75 | 307.8 | 30 | 1.7 | SMT | 1.1 | 3.8 | – | 267.7 | 80 | SMT | ||
![]() | 78438333047 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 4.7 | 1.65 | 3 | 409 | 35 | 1.45 | SMT | – | – | – | 356 | – | SMT | ||
![]() | 78438324047 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 4.7 | 1.4 | 2.65 | 345 | 35 | 1.45 | SMT | – | – | – | 300 | – | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Version | Muster |
---|