| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| IC-Revision | 1 |
USB PD Dual Port charging Reference Design
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885382206004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | THR | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | 48 | |
![]() | 74439369047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 1090 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 11.6 | 10.5 | 8.8 | – | – | – | 4.7 | 20 | 28.05 | 5 | 5.5 | 21 | SMT | – | – | – | – | 2 | – | ||
![]() | 744393580068 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 8080 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 8.8 | 8.3 | 7.8 | – | – | – | 0.68 | 38 | 52.2 | 1.41 | 1.69 | 62 | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744393305220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 5050 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 5.55 | 5.35 | 5.1 | – | – | – | 22 | 3.5 | 4 | 75 | 90 | 10 | SMT | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 885382206004 | SPEC | |
| 885012207103 | SPEC | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 74439369047 | SPEC | |
![]() | 744393580068 | SPEC | |
![]() | 744393305220 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Muster |
|---|