IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip MCP33131D-10-I/MS

1 Msps 16/14/12-Bit Differential Input SAR ADC

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The MCP331x1 16/14/12-Bit 1 Msps SAR ADC Evaluation Board is intended to demonstrate the performance of the MCP331x1 device family. This evaluation board is used together with:• Curiosity PIC32MZEF Development Board (DM320104)• SAR ADC Utility SoftwareThis evaluation board supports the MCP331x1 device family, which is Microchip Technology Inc.’s baseline single-channel 12/14/16-bit 1 Msps SAR Analog-to-Digital Converter (ADC).

Eigenschaften

  • 16-bit resolution
  • Differential input
  • SPI interface
  • ±0.8 LSB Typical DNL
  • ±2 LSB Typical INL
  • 1 Msps sample rate

Typische Anwendungen

  • Medical Instruments
  • High-Precision Data Acquisition
  • Battery-Powered Equipment
  • Switch-Mode Power Supply Applications
  • Industrial and Consumer Data Acquisition / Motor Control Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
7447462102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1000 0.25 0.27 2.3 Schrumpfschlauch 6
742792662SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0.6 SMT 1000 1050 120 MHz 830 0.3 Breitband
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447462102SPEC
742792662SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster