IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (97)

Microchip MIC23303 | Demoboard EV18W53A

EVB-LAN9668

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 13.3 V / 2.1 A

Beschreibung

The EVB-LAN9668 is the evaluation board for the LAN9668 TSN Switch. The EVB-LAN9668 implements 8 Gigabit Ethernet ports with the LAN9668 Switch and LAN8814 PHYs.WebStaX, SMBStaX, IStaX board files are available at https://www.microchip.com/mymicrochip/

Eigenschaften

8x 1G Copper PortsExternal DPLL for <1ns system PTP time synchronization with exposed connectors for system synchronizationPCIe and expansion headers for rapid prototyping, software development and system integration

Typische Anwendungen

  • Portable applications
  • WiFi/WiMax/WiBro modules
  • Portable navigation devices (GPS)
  • Wireless LAN cars
  • Digital Cameras
  • Portable media/MP3 players

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.33 10.5 11.2 22 8.6 143 SMT 2 1.8
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster