| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 18-63 V |
| IC-Revision | 1 |
The "e-Bike Traction Motor Control" targets high-performance,low power and cost-effective motor controlapplications; for example, applications for e-mobility(e-bikes). The "e-Bike Traction Motor Control" can driveBLDC/PMSM motors of up to 1 kW peak power and upto 60A peak-to-peak phase currents. The input voltagerange is between 18V and 63V, covering the applicationspowered from battery strings of up to 15S (Li-Ioncells).For maximum battery efficiency and lower noise, aField-Oriented Control (FOC) algorithm is used to controlthe motor speed and torque. Two rotor positionfeedback options are available, including three 120°spaced Hall sensors on motors so equipped, or sensorlesscurrent feedback using up to three shunt resistorsfor motors without Hall sensors.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447779156 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 56 | 1.5 | 350 | 10 | 7345 | Robust | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 | – | 2 | – | 4.5 | – | – | 0.93 | ||
![]() | 860040780019 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 1200 µF | 63 | 10000 | 2920 | 756 | 9 | 7.5 | 16 | 41 | Tray | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300511021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 12.7 | Beutel | 5 | Single | – | Stiftleiste | Abgewinkelt | 3 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 5.08 | Beutel | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 15.24 | Beutel | 6 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447779156 | SPEC | |
![]() | 860040780019 | SPEC | |
![]() | 61300511021 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|