IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip SecureIoT1702

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The SecureIoT1702 Development Board is intended as a development, demonstration, and testing platform for Internet-of-Things applications using the CEC1702, a 32-bit ARM® Cortex®-M4-based microcontroller with additional security peripherals. The board features a variety of hardware options (including a power supply, user interface, serial communications, and expansion headers) that enable rapid prototyping and development of embedded, secure Internet-of-Things applications. In addition to the native hardware features provided by the SecureIoT1702, hardware expansion is possible through the use of mikroBUS™ accessory boards.

Eigenschaften

  • USB micro-B connector - Provides power to the board and provides an interfacefor serial input/output using the FT230X Serial-to-USB converter.
  • 10 kΩ Potentiometer – useful as an analog signal source for ADC demonstrationor user interface purposes.
  • Analog-to-Digital Converter expansion header – provides an expansion headerfor variable-resistance circuit elements, such as a thermistor.
  • 32.768 kHz crystal oscillator – provides an external high-precision clock sourceon the CEC1702’s XTAL1/2 oscillator input pins.
  • SST26VF032B Serial Flash – Stores the program image for the CEC1702 andprovides additional persistent storage for application information.
  • Serial Flash programming header
  • Color LED – Full color PWM-driven LED.
  • Status Indication LED – Output LED for the CEC1702’s Blinking/Breathing LEDhardware module.
  • LED Output Header – Expansion header for the second CEC1702 Blinking/Breathing LED hardware module.
  • JTAG Debugging Header
  • I2C Expansion Header
  • 128x64 pixel LCD – EastRising ERC12864 SPI-interface LCD. Useful for displayinguser application text/images.
  • 8x general-purpose pushbuttons – provides user input. Readable by theCEC1702’s hardware keyscan module or by general-purpose I/O input.
  • 2x mikroBUS™ Interfaces – useful for attaching a wide array of hardware expansionboards to extend the functionality of the platform.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(mA)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
430182043816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 50 4.3 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3000
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206046SPEC
430182043816SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(mA)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster