| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-13.8 V |
| Ausgang 1 | 17.8 V / 0.2 A |
| IC-Revision | B |
dsPIC33C Digital Power Starter Kit introduces and demonstrate the capabilities and features of Microchip's SMPS families of devices. It features on-board dsPIC33CK256MP505 DSC, SMPS power stages, loads, LCD display, USB/UART bridge and programmer/debugger, which eliminates the need for any additional hardware.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Anwendung | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 680 pF | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 865090445008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | 6.3 x 7.7 | -40 °C up to +85 °C | 16 | 1 MΩ | – | 7.7 | 6.6 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | SMT | 1000 | 102 | 5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875075561005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 100 µF | ±20% | 10.0 x 12.4 | -55 °C up to +105 °C | 10 | – | – | 12.4 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | 2000 | 4800 | 500 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744230900 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | 0603 | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 1.6 | 0.85 | 1.1 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | bifilar | 0.134 | 90 | 550 | 0.145 | 50 | 125 | USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 82400152 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – High Speed Series | – | – | SOT563 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 1.6 | 0.55 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | ||
![]() | 7447714330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | 1050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 10 | 10 | 5 | – | – | 2.9 | 11.1 | Performance | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 2500 | 0.079 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206058 | SPEC | ||
![]() | 865090445008 | SPEC | |
![]() | 875075561005 | SPEC | |
![]() | 744230900 | SPEC | |
![]() | 82400152 | SPEC | |
![]() | 7447714330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | RESR (mΩ) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (Ω) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Anwendung | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Muster |
|---|