| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-13.8 V |
| Ausgang 1 | 3.8 V / 1 A |
| IC-Revision | B |
dsPIC33C Digital Power Starter Kit introduces and demonstrate the capabilities and features of Microchip's SMPS families of devices. It features on-board dsPIC33CK256MP505 DSC, SMPS power stages, loads, LCD display, USB/UART bridge and programmer/debugger, which eliminates the need for any additional hardware.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 680 pF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 875075561005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 100 µF | ±20% | 25 | 10.0 x 12.4 | -55 °C up to +105 °C | 10 | – | – | 12.4 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | 2000 | 4800 | 15 | 500 | 10 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206058 | SPEC | ||
![]() | 875075561005 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|