IC-Hersteller MikroE

IC-Hersteller (108)

MikroE 2611011021000 | Demoboard Thyone-I Click

Thyone-I

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

Thyone-I Click is a compact add-on board for wireless communication in various devices like control systems, remote controls, and sensor nodes. This board features the WIRL-PRO2 Thyone-I (2611011021000) module from Würth Elektronik. It operates in the 2.4GHz license-free band, ensuring secure and reliable data transmission in both point-to-point and mesh configurations. It features versatile connectivity options with onboard and external antenna support, a data transmission rate of up to 2Mbit/s, and embedded security with hardware-accelerated encryption. The module supports the UART interface for easy configuration and control, offering both Command and Transparent modes for flexible operation. Suitable for global deployment, it meets various regulatory requirements and is ideal for applications requiring robust wireless communication, such as industrial automation and IoT networks.

Eigenschaften

Operation in the 2.4GHz license-free band, data transmission in both point-to-point and mesh configurations, data transmission rate of up to 2Mbit/s, embedded security with a secure bootloader and hardware-accelerated end-to-end encryption, onboard PCB antenna and a connector for external ones, UART interface, reset/wake-up/boot pins, operational modes control switch, LED indicators for data transmission activity and status, and more

Typische Anwendungen

  • Wireless mesh applications

Weiterführende Informationen

Von MikroE freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Produktserie
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
PTx, 50 Ω(dBm)
Rxsens, 50 Ω(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
ANTConn
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECThyone-I & EV-Kits, Thyone-I, 2403 - 2479
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieThyone-I & EV-Kits
DescriptionThyone-I 
Frequenzbereich 2403 - 2479
Line of Sight Range750 m
Ausgangsleistung e.r.p.4 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-98 dBm
Ausgangsleistung 50 Ohm6 dBm
RX Empfindlichkeit max.-100 dBm
Betriebsspannung Min.1.8 V
Betriebsspannung Max.3.6 V
RF Bitrate max.2000 kbps
AntennenanschlusstypRF pad and internal antenna 
–Verfügbarkeit prüfen