Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 0.6-1.2 V |
The EV2182C-TL-00A is designed to demonstrate the capabilities of the MP2182C, a monolithic, step-down switch-mode converter with built-in internal power MOSFETs. It achieves up to 1A continuous output current (IOUT) from a 2.5V to 5.5V input voltage (VIN), with excellent load and line regulation. The output voltage (VOUT) can be regulated to as low as 0.6V.The constant-on-time (COT) control scheme provides fast transient response and eases loop stabilization. Fault protections include cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown.The MP2182C is available in an ultra-small SOT583 package, and requires a minimal number of readily available, standard external components. The MP2182C is ideal for a wide range of applications, including high-performance DSPs, wireless power, portable and mobile devices, and other low-power systems.
Forced PWM Operation Mode
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 6.2 | 6.5 | 12.5 | 27 | 89 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|