Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 7-36 V |
Schaltfrequenz | 150-350 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 2.5 A |
IC-Revision | 1.1 |
The EV2496M-R-00A Evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of MPS’ MP2496M. MP2496M integrates a monolithic step-down switch mode converter and one USB current limit switch with charging port identification circuit. It achieves 2.5A continuous output current over a wide input supply range with excellent load and line regulation
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61400416021 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 2.0 Type A Horizontal | USB 2.0 | Type A | Horizontal | Receptacle | 4 | THT | 1.5 | 30 | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61400416021 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|