Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 36-72 V |
Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV3908DK-01A is an evaluation board for the MP3908DK. It is configured to provide a regulated 5V output at up to 5A load current from a 36V-72V input. The output is adjustable by changing feedback resistors on the evaluation board. MP3908DK features a synchronous gate output which enables high efficiency design by relating the schottky rectifier by a MOSFET.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Vaux (V) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7491194501 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus | CCM Flyback | 36 - 72 V (DC) | 5 | 6 | 42 | 7:1:2.25 | 1500 | EFD20 | 12 | 84 | 5 | 170 | SMT | |
750340060 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Gate Drive Übertrager WE-GDT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 7491194501 | SPEC |
750340060 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (AC)) | Bauform | Vaux (V) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (mΩ) | RDC 3 (mΩ) | Montageart | Muster |
---|