| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 0.5-5.5 V |
| IC-Revision | 1.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012106003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 1.6 | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012106006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 1.6 | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 709445100 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNFR Snap-In Spacer Reverse Mount | 5 | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012106003 | SPEC | ||
| 885012106006 | SPEC | ||
![]() | 709445100 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|