| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 2.4 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV5402M-R-00B Evaluation Board isdesigned to demonstrate the capabilities ofMPS’ MP5402M. MP5402M integrates amonolithic step-down switch mode converterand two USB current limit switches withcharging port identification circuit. It achieves5A continuous output current over a wide inputsupply range with excellent load and lineregulation.The output of USB switch is current limited.Both USB ports support DCP schemes forBattery Charging specification (BC1.2), theDivider Mode, and 1.2V/1.2V Mode without theneed for outside user interaction.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443251000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 9.5 | 4 | 8.5 | 16.3 | 21 | Superflux | – | – | – | – | 2 | SMT | – | – | – | ||
![]() | 61400826021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | Gestapelt horizontal | Buchse | 8 | THT | 1.5 | 30 | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443251000 | SPEC | |
![]() | 61400826021 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|