| Topologie | ADC |
| Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV5490-C-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MP5490, which integrates four high-accuracy current sources (ID) for distributed feedback (DFB) laser diodes (LDs), as well as four negative voltage biases for EML bias. The MP5490 also provides 4-channel EML current measurement and MPD current measurement to simplify the design process.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 2.44 | 1 | 2.54 | – | Jumper | – | – | – | 3 | 250 | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | Beutel | Schwarz | |
![]() | 709445100 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNFR Snap-In Spacer Reverse Mount | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | Natur | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12.7 | 10 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Dual | THT | 3 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Beutel | – | |
![]() | 612010235121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 20.3 | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | THT | 3 | 250 | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | Tray | Schwarz | |
![]() | 61300811121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 20.32 | 8 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | THT | 3 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Beutel | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 709445100 | SPEC |
![]() | 61301021121 | SPEC |
![]() | 612010235121 | SPEC |
![]() | 61300811121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Farbe | Muster |
|---|