IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MP6005 | Demoboard EV6005-K-00A

High Efficiency Flyback/Forward Controller Primary-Side Regulate Fly-back EV Board

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung36-57 V
Ausgang 112 V / 2.5 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

EV6005-K-00A Evaluation Board is designed to demonstrate the capability of MP6005. The MP6005 is a high power, high efficiency flyback and forward controller. It is specifically designed for both low cost, small size isolated solution with primary-side regulate (PSR) flyback application, and high efficiency secondary-side regulate (SSR) active-clamped forward application. It also can be used in SSR flyback topology. MP6005 senses the third winding waveform on primary side to regulate output in PSR mode, saves the traditional complex opto-isolator circuit. MP6005 can also be set as SSR mode, while the SYNC driver provides high efficiency solution for active-clamped forward topology. The MP6005 also features with 2A GATE driver, frequency dithering, over load protection and over voltage protection. The MP6005 is available in MSOP10 package.

Eigenschaften

  • 36V to 57V Input Voltage Range
  • 12V Output Voltage and 2.5A Output Current
  • Small Size PSR Fly-back Solution without Opto-Coupler Feedback
  • 250kHz Fixed Switching Frequency
  • Output Diode Compensation in PSR Mode
  • EMI Reduction with Frequency Dithering
  • Auxiliary Winding Supply VCC to Save IC Loss
  • 2A GATE and 0.8A SYNC Drivers
  • 160mV Switching Current Sense Limit
  • Hiccup Protection for OLP, SCP, OVP and Thermal Shutdown
  • Available in MSOP10 Package

Typische Anwendungen

  • Security Camera
  • Wireless AP
  • Industrial Isolated Power Supply
  • Video Telephone, POS System

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
CEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
Montageart Muster
744373240047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 8.7 10.4 19.6 14 122 4.45 4.5 0.47 4020 SMT
744272471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 65 10 Sektional 2 470 1750 1600 0.065 80 SMT 470 1000 SMT
7491194912SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus 23.11 CCM Flyback 36 - 72 V (DC) 12 2.5 42 3:1:1 1500 EFD20 12 61 18 180 SMT
860080474010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 3000 750 55 10 3.5 8 11.5 Ammopack 25
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240047SPEC
744272471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7491194912SPEC
860080474010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
CEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(mΩ)
RDC 2
(mΩ)
RDC 3
(mΩ)
Montageart Muster