| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 8-32 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV6504-V-00A is an evaluation board forthe MP6504GV, a stepper motor driver with abuilt-in microstepping translator.The EV6504-V-00A operates from an 8V to 24Vsupply voltage range, and can deliver motorcurrents up to 2A. It can drive a bipolar steppermotor in full step, half-step, quarter-step, andeighth-step modes by setting MS2 and MS1.The input control signals and reference voltagefor the MP6504GV are applied through theconnector, or generated on the board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 418121270808 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | 8 | 21.26 | nicht spezifiziert |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 418121270808 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|