| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 5-26 V |
| Schaltfrequenz | 1000 kHz |
| Ausgang 1 | 5.5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV6536DU-00A is the evaluation board for the MP6536, a three-phase BLDC motor driver. It accepts PWM modulated inputs for operation. The MP6536 features a low current shutdown mode, standby mode, input under voltage protection, current limit, thermal shutdown and fault flag signal output. All channels of drivers interface with standard logic signals. The MP6536 is available in a 40 lead QFN 5X5 package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | Karton | |
![]() | 691101710003 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | Karton | |
![]() | 450301014042 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC |
![]() | 691101710003 | SPEC |
![]() | 450301014042 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|