Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 5-35 V |
Ausgang 1 | 3 A |
IC-Revision | 1.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Verpackung | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 860020675022 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | 50 | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 600 | 235 | 10 | 5 | 10 | Ammopack | – | 20 | – | ||
![]() | 416131160806 | SPEC | – | 6 Dateien | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | 24 | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | 1.27 | – | Tape and Reel | 6 | 8.79 | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 860020675022 | SPEC | |
![]() | 416131160806 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Verpackung | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
---|