| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 19-30 V |
| Schaltfrequenz | 1000 kHz |
| Ausgang 1 | 5.5 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The EVKT7770-5.1CH-00A is an evaluation board for the MP7770, a 5.1 channel amplifiers demo board.There are 6 channels (4pcs MP7770) for the subwoofer speaker, the center speaker, the left Surround and right Surround speakers, the left front and right front speakers. The subwoofer channel and center channel are with BTL output configuration, and other four channels are with SE output configuration.For more MP7770 operation information, please refer to the MP7770 datasheet
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744750420100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FAMI THT Speicherdrossel | 10 | 6.2 | 9.6 | THT | – | – | – | – | 15.5 | – | ||
![]() | 742792117 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 4 | – | – | 48 | 90 | 600 MHz | 6000 | 5 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744750420100 | SPEC | |
![]() | 742792117 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | Montageart | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|