Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010 | 8.8 | 8.8 | 11 | THT | ||
1012 | 10.8 | 10.8 | 13 | THT | ||
1215 | 12.8 | 12.8 | 15.8 | THT | ||
1280 | 12.8 | 12.8 | 9 | THT | ||
1410 | 14.8 | 14.8 | 11 | THT | ||
1415 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Optimierung von Materialzusammensetzung und Design ermöglicht hohe Performance
- Bis zu 19.7 A Sättigungsstrom
- RDC ab 3.8 mΩ
- Magnetisch geschirmte Konstruktion
- Geringes Streufeld
- Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C
Anwendung
- DC/DC Wandler
- Netzteile und Ladegeräte
- Home Entertainment Systeme
- Portable Geräte wie Notebooks
Artikeldaten
Alle
8010
1012
1215
1280
1410
1415
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744750230030 | SPEC | 7 Dateien | 3 | 7.6 | 11.7 | 8.5 | THT | ||
744750230047 | SPEC | 7 Dateien | 4.7 | 6.5 | 9.6 | 12.5 | THT | ||
744750340047 | SPEC | 6 Dateien | 4.7 | 9 | 14.4 | 8.5 | THT | ||
744750420047 | SPEC | 6 Dateien | 4.7 | 8.7 | 13.5 | 8.5 | THT | ||
744750530047 | SPEC | 6 Dateien | 4.7 | 11.8 | 18 | 4.8 | THT | ||
744750560047 | SPEC | 6 Dateien | 4.7 | 14.5 | 19.7 | 3.8 | THT | ||
744750230068 | SPEC | 7 Dateien | 6.8 | 5.7 | 8.1 | 16 | THT | ||
744750420068 | SPEC | 6 Dateien | 6.8 | 7.2 | 11.4 | 12 | THT | ||
744750530068 | SPEC | 6 Dateien | 6.8 | 10.7 | 15 | 6.5 | THT | ||
744750230100 | SPEC | 7 Dateien | 10 | 4.6 | 6.8 | 23 | THT | ||
744750460100 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 9.2 | 11.3 | 8.6 | THT | ||
744750420100 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 6.2 | 9.6 | 15.5 | THT | ||
744750530100 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 8.9 | 12.4 | 9.5 | THT | ||
744750560100 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 11.4 | 13.4 | 6.8 | THT | ||
744750230150 | SPEC | 7 Dateien | 15 | 3.7 | 5.7 | 35 | THT | ||
744750340150 | SPEC | 6 Dateien | 15 | 5.6 | 8.5 | 20 | THT | ||
744750460150 | SPEC | 6 Dateien | 15 | 9 | 9.5 | 12 | THT | ||
744750420150 | SPEC | 6 Dateien | 15 | 5.1 | 7.9 | 25 | THT | ||
744750460220 | SPEC | 6 Dateien | 22 | 6.9 | 7.5 | 16 | THT | ||
744750420220 | SPEC | 6 Dateien | 22 | 4.1 | 6.7 | 36 | THT | ||
744750560220 | SPEC | 6 Dateien | 22 | 7.7 | 8.9 | 14.5 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744750230030 | SPEC | |
744750230047 | SPEC | |
744750340047 | SPEC | |
744750420047 | SPEC | |
744750530047 | SPEC | |
744750560047 | SPEC | |
744750230068 | SPEC | |
744750420068 | SPEC | |
744750530068 | SPEC | |
744750230100 | SPEC | |
744750460100 | SPEC | |
744750420100 | SPEC | |
744750530100 | SPEC | |
744750560100 | SPEC | |
744750230150 | SPEC | |
744750340150 | SPEC | |
744750460150 | SPEC | |
744750420150 | SPEC | |
744750460220 | SPEC | |
744750420220 | SPEC | |
744750560220 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster |
---|
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Magnetics Design & Auswahl für Fortgeschrittene