| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Schaltfrequenz | 200 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 2.5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
EV8007-V-00D Evaluation Board is designed to demonstrate the capability of MP8007`s primary-side regulate fly-back function. This board supports IEEE 802.3af PoE compliant Powered Device with PD interface and flyback power converter. It is targeted for isolated 13W PoE application
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792113 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 120 | 180 | 500 MHz | 3000 | 0.03 | Hochstrom | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 749020011A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | Gestanzt | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Ja | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 742792113 | SPEC | |
![]() | 749020011A | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|