IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MP86883

Intelli-PhaseTM Solution (Integrated HS/LS FETs and Driver) in 6x6mm TQFN

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz100-1000 kHz
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MP86883 is a monolithic half-bridge with built-in internal power MOSFETs and gate drivers. It achieves 55A of continuous output current over a wide input supply range.

Integration of the driver and MOSFETS results in high efficiency due to optimal dead time control and parasitic inductance reduction.

The MP86883 is a Monolithic IC approach to drive up to 55A per phase. This very small TQFN-34 (6mm x 6mm) device can operate from 100kHz to 1MHz.

This device works with tri-state output controllers. It also comes with a general-purpose current sense and temperature sense.

The MP86883 is ideal for server applications where efficiency and small size are a premium.

Eigenschaften

  • Wide 4.5V to 14V Operating Input Range
  • Simple Logic Interface
  • 55A Output Current
  • Accepts Tri-State PWM Signal
  • Built-In Switch for Bootstrap
  • Current Sense
  • Current Limit Protection
  • Temperature Sense and Protection
  • Fault Reporting
  • Used for Multi-Phase Operation
  • Available in TQFN-34 (6mm x 6mm) Package

Typische Anwendungen

  • Server/Workstation/Desktop Core Voltage
  • Power Modules
  • Graphic Card Core Regulators

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieSchlüsselweite
(mm)
TiPolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
970200365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 6 M3 20 Beutel
61300811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 20.32 Beutel 8 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
416131160806SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 6 8.79 Ja 500 Tape and Reel 6 1.27
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 800 SPDT Lose 0.5
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper Beutel 2 2 Jumper 3
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 10.16 Beutel 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
61300821021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 10.16 Beutel 8 2.54 Dual Stiftleiste Abgewinkelt 3
Artikel Nr. Daten­blatt
970200365SPEC
61300811121SPEC
416131160806SPEC
450301014042SPEC
60800213421SPEC
61300411121SPEC
61300821021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieSchlüsselweite
(mm)
TiPolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster