IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MPM3680 | Demoboard EVM3680-RE-00A

18V 6A Step-Down Power Module Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-18 V
Schaltfrequenz200-1000 kHz
Ausgang 11.8 V / 6 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVM3680-RE-00A is used fordemonstrating the performance of MPS’MPM3680, a 6A step-down power module withbuilt-in power MOSFETs and power inductor.High power efficiency over a wide load range isachieved by scaling down the switchingfrequency at light load to reduce the switchingrelated loss by constant on time control. Over-Current-Protection, Over-Voltage Protection,Under-Voltage Protection, and thermalshutdown provide reliable operation.

Eigenschaften

  • Complete 6A DC-to-DC Solution
  • Wide Input Voltage Range from 2.5V:
    • 2.5V to 18V with External 5V Bias
    • 4.5V to 18V with Internal Bias
  • 1% Reference Voltage Over 0°C to 70°CJunction Temperature Range
  • Adaptive COT Control for UltrafastTransient Response
  • Programmable Switching Frequency from200KHz to 1MHz
  • Support Pre-Bias Start Up
  • Programmable Soft-Start Time with Default3ms
  • Non-latch OCP, OVP and ThermalShutdown
  • Output Adjustable from 0.65V to 5V
  • 12 x 12 x 4 (mm) QFN package

Typische Anwendungen

  • Base Stations
  • Telecom and Networking Systems
  • Distributed Power Systems
  • Personal Video Recorders
  • Flat Panel Television and Monitors
  • Servers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 2 2 Jumper 3 Beutel
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
62000821121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header 8 2 Dual Stiftleiste Gerade 2 Beutel
61300911121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 9 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
60800213421SPEC
61300311121SPEC
62000821121SPEC
61300911121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster