| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 4-16 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 800 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVM3695-100-BH-00D/E evaluation board series is designed to demonstrate the capabilities of the MPM3695-100, a 100A, scalable, fully integrated digital power module.The MPM3695-100 offers a complete power solution that achieves up to 100A of output current (IOUT), with excellent load and line regulation across a wide input voltage (VIN) range. The MPM3695-100 operates at a high efficiency across a wide load range,and can be paralleled to deliver up to 800A of current.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 33 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012107005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 22 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 612010235121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.3 | – | – | – | – | – | THT | – | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | Tray | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 62000821121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 8 | – | – | – | – | – | THT | – | 8 | 2 | – | Stiftleiste | Gerade | Dual | 2 | 200 | 20 | max. | – | – | Beutel | |
![]() | 60312002114503 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB THT/THR/SMT | – | – | – | – | -65 °C up to +165 °C | – | 5000 MΩ | – | – | – | – | – | None | DC~18 GHz | THT | Ø 1.27 | – | – | – | Jack | – | – | – | 335 | – | – | – | – | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206092 | SPEC | ||
| 885012107005 | SPEC | ||
![]() | 612010235121 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 62000821121 | SPEC | – |
![]() | 60312002114503 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|