ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieSMA ConnectorsTypWR-SMA PCB THT/THR/SMT

WR-SMA PCB THT/THR/SMT ERWEITERT

WR-SMA PCB THT/THR/SMT
 Bauform MaßeMontageart
ERW. Straight Jack -
Straight Plug THT
ERW. Right Angle Jack THT
Right Angle Plug THT

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
  • Withstanding Voltage: 1000Vrms(min.)
  • Ingress Protection: None l IP67
  • Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Electronic consumers and device
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
Straight Jack
Straight Plug
Right Angle Jack
Right Angle Plug
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusSchutzartPanel Thickness
(mm)
fMontageartMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster
60311002114501SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
612690
60311042114502SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~12.4 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60312002114503SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
612690
60312042114504SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60312102114405SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz SMT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60312102114506SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz THR Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60313002124523SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
612690
60314002124524SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~18 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
612690
60311002111526SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~6 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60312042111532SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None DC~6 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60312052111533SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.4 DC~6 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60311052111534SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.8 DC~6 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C603301
60311082111559SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.8 DC~6 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C
60312082111560SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.4 DC~6 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C
60316002111357SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 0 DC~12.4 GHz 1.27 -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
60311002114501SPEC
60311042114502SPEC
60312002114503SPEC
60312042114504SPEC
60312102114405SPEC
60312102114506SPEC
60313002124523SPEC
60314002124524SPEC
60311002111526SPEC
60312042111532SPEC
60312052111533SPEC
60311052111534SPEC
60311082111559SPEC
60312082111560SPEC
60316002111357SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusSchutzartPanel Thickness
(mm)
fMontageartMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: