| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-16 V |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVM54322-PB-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of MPS’s MPM54322, a dual 3A power module that integrates a high-efficiency, step-down DC/DC converter IC, two inductors, and selected passive components onto a single over-molded package.The two outputs of the MPM54322 can be paralleled for up to 6A of output current (IOUT). The power module offers an active current balancing function that allows equal current sharing between the outputs in parallel operation.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 865080449011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | 25 | 8.0 x 6.5 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 1 MΩ | – | 6.5 | 8.3 | – | – | 2000 | 300 | 360 | 25 | 8 | – | – | SMT | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 612010235121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | Tray | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Single | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | Beutel | |
![]() | 61301621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Dual | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012106012 | SPEC | ||
![]() | 865080449011 | SPEC | |
![]() | 612010235121 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61301621121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|