Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-26 V |
Ausgang 1 | 1.35 V / 12 A |
IC-Revision | Rev.1.0 |
The NB685 provides a complete power supply for DDR3, DDR3L, LPDDR3, and DDR4 memory with the highest power density. It integrates a high frequency synchronous rectified step-down switch mode converter (VDDQ) with a 1A sink/source LDO (VTT) and buffered low noise reference (VTTREF). The NB685 operates at high efficiency over a wide output current load rang based on MPS proprietary switching loss reduction tech and internal low Ron power MOSFETs.
Wide 4.5V to 26V Operating Input Range
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.68 | 20.9 | 9.5 | 20 | 3.1 | 105 | Superflux | – | – | – | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744311068 | SPEC | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Betätigungskraft (Value) (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
---|