IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (104)

Nexperia GAN039-650NBB | Demoboard NX-HB-GAN039-BSCUL

NX-HB-GAN039-BSCUL 3.5 kW half-bridge evaluation board with bottom-side cooled GaN FETs

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung10-400 V
IC-Revision1.3

Beschreibung

The NX-HB-GAN039-BSCUL bottom-side cooled half-bridge evaluation board provides the elements of a simple buck or boost converter. This enables the basic study of the switchingcharacteristics and efficiency achievable with Nexperia’s 650 V GaN FETs. The circuit can be configured for synchronous rectification, in either buck or boost mode. Selection jumpers allow the use of a single logic input or separate high / low level inputs. The high-voltage input and output can operate at up to 400 V DC, with a power output of up to 3.5 kW dependent upon cooling, ambient temperature and switching frequency. The inductor provided is intended for efficient operation at 100 kHz, however, other inductors and frequencies may be used.

Eigenschaften

  • Very low switching losses
  • Rugged gate with high threshold voltage, Vth = 4 V, enables single supply gate drive voltage 0 V to 10 - 12 V.
  • Very good QGD/QGS << 1 ratio, protects against parasitic turn on
  • Minimal reverse-recovery
  • Very low Rth
  • Best in class third-quadrant off-state conduction performance for wide-bandgap devices
  • Very low package inductance (≈1.3 nH @ 100 MHz)

Typische Anwendungen

  • Energy Storage Systems
  • Servo Drives, Server/Telecom PSU,Welding Inverters
  • Solar Inverters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Muster
885012006079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 pF ±5% 100 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885342208012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage10 nF ±10% 630 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.25 0.6 600
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0603 600 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 600 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
750371702SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012006079SPEC
885342208012SPEC
885012206120SPEC
885012207103SPEC
750371702SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Muster