IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (104)

Nexperia GAN041-650WSB | Demoboard NX-HB-GAN041UL

NX-HB-GAN041UL 3.5 kW Half-Bridge evaluation board using GAN041-650WSB

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung400 V
IC-Revision1.3

Beschreibung

The Gallium Nitride (GaN) FET GAN041-650WSB (35 mΩ RDS(on) typ.) used in this evaluation board is a normally-off device, comprised of a high-voltage depletion-mode GaN HEMT (High Electron Mobility Transistor) combined with a tailored 30 V Si-FET in a cascode configuration.It is assembled as a die-on-die stack for best performance and minimized internal parasitics, housed in a 3-pin TO-247 package.

Eigenschaften

  • Very low switching losses
  • Rugged gate with high threshold voltage, Vth = 4 V, enables single supply gate drive voltage 0 V to 10 - 12 V.
  • Very good QGD/QGS << 1 ratio, protects against parasitic turn-on
  • Minimal reverse-recovery
  • Best in class third-quadrant off-state conduction performance for wide-bandgap devices

Typische Anwendungen

  • Solar Inverters, Energy Storage Systems
  • Server/Telecom PSU, 80 PLUS Titanium Industrial PSU (GaN-based)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
FarbeMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster
885012006079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 pF ±5% 100 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885012006059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 pF ±5% 50 060310 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885342208021SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage10 nF ±10% 1000 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.25 0.6 600
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0603 600 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 600 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper1000 MΩ 2.44 Beutel -40 °C up to +125 °C 1 2.54 Jumper 3 Schwarz 250 20 max.
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 THT 250 20 max.
61900211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header1000 MΩ 5.08 Beutel -40 °C up to +105 °C 2 2.54 Männlich Vertikal 3 THT 250 PCB 20 max.
750371702SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
FarbeMontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster