IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (98)

Nexperia NXF6505B-Q100 | Demoboard UM90034

NXF6505B-Q100 EVB

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Ausgang 11.2 A
IC-Revision1

Beschreibung

Input voltage range: VCC = 2.25 V to 5.5 V• Maximum output current:• NXF6505B-Q100: 1.2 A • Enable pin• External clock pin• Fail safe inputs

Eigenschaften

The NXF6505B evaluation board enables the evaluation of Nexperia's NXF6505B - a low noise, 1.2 A push-pull transformer driver for isolated power supplies. The EVB can provide the isolated power supply with one positive output voltage. For easy evaluation of this EVB, the test points are added to measure the circuitry voltages.

Typische Anwendungen

  • Battery management system (BMS)
  • Traction inverter and motor control
  • DC/DC converter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750315371SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 4.5 - 5.5 V (DC) 5 1 Functional 400 - 700 8.6 1:1.1 72 2500 8.3 12.6 4.1 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
750315371SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster