| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 36-60 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 20 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This application guide introduces an isolated half-bridge synchronous rectifier power supply evaluation module with 48V input, 240W 12V output, 200KHz switching frequency and maximum efficiency up to 95% for communication systems.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744316047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 19.5 | 8 | 16 | 2.75 | 280 | Superflux | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | ||
![]() | 74435580330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 33.2 | 27.5 | 45 | 1.7 | 26.5 | MnZn | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.5 | – | ||
![]() | 860040875005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 100 | 7000 | 800 | 100 | 9 | 5 | 10 | 25 | Ammopack |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744316047 | SPEC | |
![]() | 74435580330 | SPEC | |
![]() | 860040875005 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|