Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 25 A |
IC-Revision | 1 |
The TEA1995 add-on board is designed for incorporation into existing resonant power supplies or multi-output flyback power supplies by replacing the secondary rectifier diodes. The add-on board consists of the TEA1995 Dual SR controller IC and low-ohmic MOSFETs in LFPAK package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744355047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 50.1 | 24 | 50 | 0.9 | 95 | WE-PERM |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|