| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
The MTRDEVKSPNK144 is a development kit engineered for 3-phase control applications requiring one Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) motor, such as active suspension or electric powertrainBased on the 32-bit Arm® Cortex®-M based S32K1 microcontroller family, the MTRDEVKSPNK144 enables rapid prototyping and evaluation of the motor control application without having to wait for the final hardware design.The MTRDEVKSPNK144 application software takes advantage of the Automotive Math and Motor Control Library Set and provides a complete reference implementation of the 3-phase PMSM motor control application.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74271132 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-STAR-TEC | – | – | – | – | -50 °C up to +105 °C | – | – | – | 40 | 24 | 20 | – | – | 7 - 8.5 | 125 | 235 | 4 W 620 | Grau |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005057 | SPEC | ||
![]() | 74271132 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Farbe | Muster |
|---|