ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypKlappferrite für KabelkonfektionProduktserieWE-STAR-TEC

WE-STAR-TEC ERWEITERT

Multi-purpose Ferrite

WE-STAR-TEC

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • EMV-Ferrit zur nachträglichen Entstörung im Frequenzbereich von 1 MHz bis hin zu 1 GHz
  • Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 2,0 mm – 25,0 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeDesign KitAlpha-RackSicherheitsschlüsselSTAR-CLIP Befestigung Muster
74271140SPEC
5 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 - 3 92 178 4 W 620 32.6 19 13 Grau742711
742707001
74271140SSPEC
5 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 - 3 92 178 4 W 620 32.6 19 13 Schwarz
74271142SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 5 92 178 4 W 620 32.6 19 13 Grau742711
742707001
74271
74271142SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 5 92 178 4 W 620 32.6 19 13 Schwarz74271
74271111SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 5 175 316 4 W 620 41 23.4 18 Grau742711
742707001
74271
7427711
74271111SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 5 175 316 4 W 620 41 23.4 18 Schwarz74271
7427711
74271112SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 6 175 316 4 W 620 41 23.4 18 Grau742711
742707001
74271
7427711
74271112SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.5 - 6 175 316 4 W 620 41 23.4 18 Schwarz74271
7427711
74271131SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 - 7.5 125 235 4 W 620 40 24 20 Grau742711
742707001
74271
7427713
74271131SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 - 7.5 125 235 4 W 620 40 24 20 Schwarz74271
7427713
74271132SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 - 8.5 125 235 4 W 620 40 24 20 Grau742711
742707001
74271
7427713
74271132SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 - 8.5 125 235 4 W 620 40 24 20 Schwarz74271
7427713
74271221SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 - 10.5 158 278 4 W 620 41.6 33.5 28.4 Grau742711
742707001
74271
7427722
74271221SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 - 10.5 158 278 4 W 620 41.6 33.5 28.4 Schwarz74271
7427722
74271222SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.5 - 12.5 158 278 4 W 620 41.6 33.5 28.4 Grau742711
742707001
74271
7427722
74271222SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.5 - 12.5 158 278 4 W 620 41.6 33.5 28.4 Schwarz74271
7427722
74271151SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 - 15 200 330 4 W 620 48.4 38.8 35 Grau742707001
74271
74271151SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 - 15 200 330 4 W 620 48.4 38.8 35 Schwarz74271
74271211SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 17 - 21 210 335 4 W 620 55.4 46.5 43 Grau742707001
74271
74271211SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 17 - 21 210 335 4 W 620 55.4 46.5 43 Schwarz74271
74271251SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 - 25 270 420 4 W 620 61.3 59.5 55 Grau742707001
74271
74271251SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22 - 25 270 420 4 W 620 61.3 59.5 55 Schwarz74271
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74271140SPEC
74271140SSPEC
74271142SPEC
74271142SSPEC
74271111SPEC
74271111SSPEC
74271112SPEC
74271112SSPEC
74271131SPEC
74271131SSPEC
74271132SPEC
74271132SSPEC
74271221SPEC
74271221SSPEC
74271222SPEC
74271222SSPEC
74271151SPEC
74271151SSPEC
74271211SPEC
74271211SSPEC
74271251SPEC
74271251SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeDesign KitAlpha-RackSicherheitsschlüsselSTAR-CLIP Befestigung Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: