IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (104)

NXP RT1170

i.MX RT1170 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionC1

Beschreibung

The i.MX RT1170 is a new high-end processor of i.MX RT family, which features NXP’s advanced implementation of a high performance Arm Cortex®-M7 core operating at speeds up to 1 GHz and a power efficient Cortex®-M4 core up to 400 MHz. The i.MX RT1170 processor has 2 MB on-chip RAM in total, including a 768 KB RAM which can be flexibly configured as TCM (512 KB RAM shared with M7 TCM and 256 KB RAM shared with M4 TCM) or general-purpose on-chip RAM. The i.MX RT1170 integrates advanced power management module with DCDC and LDO regulators that reduce complexity of external power supply and simplifies power sequencing. The i.MX RT1170 also provides various memory interfaces, including SDRAM, RAW NAND FLASH, NOR FLASH, SD/eMMC, Quad/Octal SPI, Hyper RAM/Flash, and a wide range of other interfaces for connecting peripherals, such as WLAN, Bluetooth™, GPS, displays, and camera sensors. The i.MX RT1170 also has rich audio and video features, including MIPI CSI/DSI, LCD display, graphic accelerator, camera interface, SPDIF, and I2S audio interface.

Eigenschaften

  • 32 KB L1 Instruction Cache and 32 KB L1 Data Cache
  • Floating Point Unit (FPU) with single precision and double-precision support of Armv7-M Architecture FPv5
  • Support the Arm®v7-M Thumb instruction set, defined in the Armv7-M architecture
  • Integrated Memory Protection Unit (MPU), up to 16 individual protection regions
  • Up to 512 KB I-TCM and D-TCM in total
  • Frequency of 1 GHz with Forward Body Biasing (FBB)
  • Frequency of the core, as per Table11, "Operating ranges," on page 27

Typische Anwendungen

  • Home Appliance, High-end Audio Appliance, Low-end Instrument Cluster, Point-of-Sale (PoS)
  • Industrial Human Machine Interfaces (HMI)
  • Motor Control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenGenderPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
885012005057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 pF ±5% 50 0402 84010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
742792641SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 0.8 0.3 1500 1.6 0.8 300 450 250 MHz 2000 0.15 Hochstrom -55 °C up to +125 °C SMT
74404041047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 4012 4 4.7 1550 1.3 91 60 4 1.2 -40 °C up to +125 °C SMT
74404041100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 4012 4 10 1320 1 168 38 4 1.2 -40 °C up to +125 °C SMT
7499211121ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 16 350 21.25 13.5 PoE 100BASE-TX PoE 1x1 Unten Nein -40 °C up to +85 °C gelb-grün current & voltage THT Ja
7499111446SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 16 350 21.25 13.5 1000BASE-T kein-PoE 1x1 Unten Nein -40 °C up to +85 °C grün/gelb-grün/gelb current THT Ja
68714014022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm100 MΩ Tape and Reel 500 40 0.5 50 20 26.4 Schwarz Horizontal -25 °C up to +85 °C SMT
416131160804SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 4 1.27 4 6.25 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
416131160810SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 10 1.27 10 13.87 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
430152050826SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm 12100 MΩ Tape and Reel 50 nicht spezifiziert 5 260 200000 Weiß -40 °C up to +85 °C
61301211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ Beutel 3000 12 2.54 250 20 Single Stiftleiste 30.48 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenGenderPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster