IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (104)

NXP RT1170 | Demoboard RT1170EVKB

i.MX RT1170: 1GHz crossover MCU with Arm® Cortex® core

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionC1

Beschreibung

The i.MX RT1170 crossover MCU is a dual-core device integrating Arm® Cortex®-M7 and Arm® Cortex®-M4 cores with real-time performance and high integration for automotive, industrial and IoT applications.The i.MX RT1170 CM7 runs at up to 1GHz and CM4 at up to 400MHz and has 2MB of on-chip RAM. This real-time microcontroller (MCU) family offers a variety of memory interfaces and rich connectivity interfaces, including 3 high-speed Ethernet interfaces supporting TSN/AVB technology as well as UART, SPI, I2C, USB and 3 CAN-FD interfaces. i.MX RT1170 provides enhanced information security, including secure boot and encryption engine.The i.MX RT1170 series is supported by the MCUXpresso ecosystem, which includes SDK, IDE options, and secure configuration and configuration tools for rapid development.

Eigenschaften

  • CoreMark score of 6468, with Arm Cortex-M7 clocked at 1GHz and Arm Cortex-M4 clocked at 400MHz
  • 2MB SRAM with 512KB TCM dedicated to Arm Cortex-M7 and 256KB TCM dedicated to Cortex-M4
  • MCUXpresso ecological cooperation system support
  • IDE option selection
  • Pin, clock, peripheral, security and memory configuration tools
  • Secure programming and configuration tools
  • Software Development Kit (SDK)
  • Supports Zephyr real-time operating system (RTOS)
  • Advanced security, including secure boot and encryption engine, part of the EdgeLock® Assurance program
  • 2 Gb ENET with AVB and TSN
  • 2D GPU
  • MIPI®CSI/DSI

Typische Anwendungen

  • smart home
  • industrial control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenGenderPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
885012005057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 pF ±5% 50 0402 84010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 -55 °C up to +125 °C
742792641SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 0.8 0.3 1500 1.6 0.8 300 450 250 MHz 2000 0.15 Hochstrom -55 °C up to +125 °C SMT
74404041047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 4012 4 4.7 1550 1.3 91 60 4 1.2 -40 °C up to +125 °C SMT
74404041100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 4012 4 10 1320 1 168 38 4 1.2 -40 °C up to +125 °C SMT
7499211121ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 16 350 21.25 13.5 PoE 100BASE-TX PoE 1x1 Unten Nein -40 °C up to +85 °C gelb-grün current & voltage THT Ja
7499111446SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 16 350 21.25 13.5 1000BASE-T kein-PoE 1x1 Unten Nein -40 °C up to +85 °C grün/gelb-grün/gelb current THT Ja
68714014022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm100 MΩ Tape and Reel 500 40 0.5 50 20 26.4 Schwarz Horizontal -25 °C up to +85 °C SMT
62201021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header500 MΩ Karton 1000 10 1.27 100 20 Dual Stiftleiste 6.35 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
416131160804SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 4 1.27 4 6.25 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
416131160810SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 24100 MΩ Tape and Reel 10 1.27 10 13.87 Ja 500 1000 Weiß Ja -40 °C up to +85 °C
430152050826SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm 12100 MΩ Tape and Reel 50 nicht spezifiziert 5 260 200000 Weiß -40 °C up to +85 °C
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ Beutel 3000 8 2.54 250 20 Dual Stiftleiste 10.16 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
61301211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ Beutel 3000 12 2.54 250 20 Single Stiftleiste 30.48 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ Beutel 3000 14 2.54 250 20 Dual Stiftleiste 17.78 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012005057SPEC
742792641SPEC
74404041047SPEC
74404041100SPEC
7499211121ASPEC
7499111446SPEC
68714014022SPEC
62201021121SPEC
416131160804SPEC
416131160810SPEC
430152050826SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301211121SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
ReihenGenderPolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster