| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The SJA1110-EVM is an evaluation board for the SJA1110 automotive Ethernet switch.The board includes two SJA1110A switches and it enables the evaluation of all supported features including AVB, TSN and the control of two switches in cascaded configuration. It is compatible with the SJA1110 software development kit (SDK) and the optional AVB/gPTP middleware (available separately).The board offers 13x 100BASE-T1 PHYs, all compatible with OPEN Alliance TC10 wake-up forwarding. It also offers 1x 100BASE-TX and 1x 1000BASE-T PHYs with RJ45 connector, as well as three generic SFP and SFP+ connectors for external multi-gig PHYs.Finally, the SJA1110-EVM board supports the SABRE connector capable of mating with NXP® processors and controller motherboards such as i.MX and S32x processors families.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 536 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 1500 | – | 1.6 | – | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | ||
![]() | 416131160808 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | 8 | 1.27 | – | – | – | 8 | 11.33 | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 416131160810 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | 10 | 1.27 | – | – | – | 10 | 13.87 | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 416131160812 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | 12 | 1.27 | – | – | – | 12 | 16.41 | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61301011121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | 10 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | 25.4 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61302021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | 20 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3000 | – | 25.4 | – | – | – | – | – | – | Gerade |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005054 | SPEC | ||
| 885012005057 | SPEC | ||
![]() | 742792641 | SPEC | |
![]() | 416131160808 | SPEC | – |
![]() | 416131160810 | SPEC | – |
![]() | 416131160812 | SPEC | – |
![]() | 61301011121 | SPEC | – |
![]() | 61302021121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|