IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (97)

NXP SSL8516

SSL8516T 75W 48V 1.6A dimmable isolated LED driver demo board

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-300 V
Schaltfrequenz400 kHz
Ausgang 148 V / 1.6 A
IC-Revision1

Beschreibung

The SSL8516DB1195 is a dimmable global mains 75 W LED driver demo board featuring the NXP Semiconductors GreenChip SSL8516T PFC + flyback controller IC.

The board has a two-stage (PFC + flyback) topology to achieve good THD performance (mains current class C compliance) over a wide mains input voltage range and output power range.

The SSL8516DB1195 can drive a large LED voltage/current range.

Limited quantities of this type are available. Contact our local sales office to check availability.

Eigenschaften

  • AC mains supply voltage: 90 to 300 VAC
  • Output power: 75 W
  • Output voltage (LED voltage): 16 V to 48 V
  • Output current (LED current): 0.16 A - 1.6 A
  • Output ripple current: 10 %
  • Efficiency: > 90 %
  • Line regulation: < 3 %
  • Load regulation: < 3 %
  • Power Factor: > 0.95
  • THD: 10 %
  • Dimming interface: 1-10 V
  • Turn on delay: < 350 ms
  • IC used: SSL8516T

Typische Anwendungen

  • LED ighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744823220SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 1.5 20 270 250 1500 MnZn 23 13.8 25.5 THT
744841247SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel 2 0.047 40 250 1500 NiZn 16 7.5 17.5 THT
750312186SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor 0.696 20.83 24.64 11.43 THT
750313715SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750314464SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer - WE-FB
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744823220SPEC
744841247SPEC
750312186SPEC
750313715SPEC
750314464SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster