IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (97)

NXP TEA2017 | Demoboard TEA2017DB1580

TEA2017

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung90-264 V
IC-Revision1

Beschreibung

The TEA2017DB1580 is a 240 W demo board built around the TEA2017, which includes both the PFC and LLC controller. The PFC can be configured to operate in DCM/QR, fixed frequency or multimode (DCM/QR/CCM).

Eigenschaften

Output 12 V/20 AInput voltage range 90 V-264 VDCM/QR/CCM fixed frequency mode PFC controllerExcellent PF and THD performanceIntegrated X-capacitor discharge without additional external componentsPower good functionDigital configurableSynchronous rectifier at secondary side

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
7447070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 100 6 0.035
750315374SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
750318456SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt
7447070SPEC
750315374SPEC
750318456SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster