| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| IC-Revision | 1 |
The TEA2376 is a digital configurable two-phase interleaved PFC controller for high-efficiency power supplies. The PFC operates in discontinuous conduction mode or quasi-resonant mode with valley switching to optimize efficiency.
Programmable phase shedding and burst mode operationHigh PF and low THDLow audible noise.The TEA2376 supports a high power factor and a low THD and contains many protections which can be configured independently by a GUI.
The TEA2376 allows an easy to design, highly efficient, reliable interleaved PFC with a low external component count for power levels up to typically 1000 W.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Anwendung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334025039 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 470 nF | 310 | 630 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Lose | Across the mains | – | – | – | ||
![]() | 890283426008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 1 µF | 400 | – | – | 13 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | 26 | 9 | 18 | Karton | – | – | – | – | ||
![]() | 7447070 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 11.5 | – | – | – | 100 | 6 | 0.035 | |
| 760806110 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750315374 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334025039 | SPEC | |
![]() | 890283426008CS | SPEC | |
![]() | 7447070 | SPEC | – |
| 760806110 | SPEC | – | |
| 750315374 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (AC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Anwendung | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
|---|