IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (97)

NXP UBA2017AT | Demoboard UM10561

UBA2017AT reference design for 420 V (DC)

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung420 V
IC-Revision1

Beschreibung

The UBA2017AT reference design is intended to serve as an example of a dimmable twolamp ballast. This user manual describes the specification and use of the UBA2017ATboard. This reference ballast design is intended to drive two T5 35 W lamps.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7448640405SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FC Stromkompensierte Netzdrossel 0.45 42 2.3 250 2000 MnZn 21.3 21.3 17.8 THT
760800001SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 0.127 2000 15 15.75 18.5 THT
760801080SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor 2 30.35 27.05 22.6 THT
750311081SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Gate Drive Übertrager
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448640405SPEC
760800001SPEC
760801080SPEC
750311081SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster