Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET20H | 21.3 | 21.3 | 17.8 | MnZn | THT | ||
UT20V | 21.3 | 16.6 | 22.5 | MnZn | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geschlossener Rechteck-Ferritkern
- Zweikammerwicklung für exzellente Hochfrequenzleistungen
- Ca. 1% Streuinduktivität zur symmetrischen Entstörung
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie 40/125/21
Anwendung
- Netzfilter
- Schaltnetzteile
- Weiße Ware
Artikeldaten
Alle
ET20H
UT20V
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7448640395 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.6 | 1.1 | 0.08 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | 744864 | ||
7448640396 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 2.7 | 0.17 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640397 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.3 | 3.9 | 0.26 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640398 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.2 | 4.9 | 0.29 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | 744864 | ||
7448640399 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.15 | 5.9 | 0.32 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640400 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.95 | 7.1 | 0.46 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640401 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.9 | 9.4 | 0.55 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640402 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.7 | 15 | 0.83 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | 744864 | ||
7448640403 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.55 | 24 | 1.35 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640404 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.45 | 30 | 1.85 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | – | ||
7448640405 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.45 | 42 | 2.3 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 21.3 | 17.8 | THT | 744864 | ||
7448640406 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.65 | 1.1 | 0.08 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640407 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 | 1.5 | 0.12 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | 744864 | ||
7448640408 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.3 | 0.14 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640409 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | 744864 | ||
7448640410 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.55 | 3.6 | 0.22 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640411 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 4.3 | 0.24 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640412 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.25 | 5 | 0.31 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640413 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.05 | 7.2 | 0.48 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | 744864 | ||
7448640414 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.97 | 8.8 | 0.54 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640415 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 13 | 0.81 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640416 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 | 24 | 1.38 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – | ||
7448640417 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.52 | 29 | 1.87 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | 744864 | ||
7448640418 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.4 | 43 | 2.88 | 250 | 2000 | MnZn | 21.3 | 16.6 | 22.5 | THT | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7448640395 | SPEC | |
7448640396 | SPEC | |
7448640397 | SPEC | |
7448640398 | SPEC | |
7448640399 | SPEC | |
7448640400 | SPEC | |
7448640401 | SPEC | |
7448640402 | SPEC | |
7448640403 | SPEC | |
7448640404 | SPEC | |
7448640405 | SPEC | |
7448640406 | SPEC | |
7448640407 | SPEC | |
7448640408 | SPEC | |
7448640409 | SPEC | |
7448640410 | SPEC | |
7448640411 | SPEC | |
7448640412 | SPEC | |
7448640413 | SPEC | |
7448640414 | SPEC | |
7448640415 | SPEC | |
7448640416 | SPEC | |
7448640417 | SPEC | |
7448640418 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design