IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (97)

NXP UM10873

SSL5231BDB1288 230 V 24 W dimmable buck converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung230 V
Ausgang 148 V / 0.44 A
IC-Revision1

Beschreibung

This user manual describes the operation of the SSL5231BDB1288 230 V24 W eco-THD dimmable LED driver featuring the SSL5231BT. TheSSL5231BDB1288 demo board uses a buck topology. It incorporates a form factor that complies with the Zaga standard.

Eigenschaften

Remarks:L1,L2,L3=1.5uHL4=660uHINDUCTORS ARE USED

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster
750315291SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt
750315291SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status Produktserie Muster