IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi FDMQ8205 | Demoboard FEBFDMQ8205_25.5W

GreenBridge for Power Over ethernet

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung42.5-57 V
Ausgang 110 V / 2.5 A
Ausgang 25 V / 5 A
IC-Revision0.0.2

Beschreibung

GreenBridge™ FDMQ8205 evaluation board highlights the polarity protection bridge at input of PoE (Power over Ethernet) PD (Power device) so that the input will be insensitive to the polarity of a power source coupled to the device. The device itself may be sensitive to the polarity of the power source, but bridge rectifier can be configured to provide the proper polarity to the device when the polarity of the power source is reversed. GreenBridge replaces the conventional diode bridge to reduce the power dissipation caused by the large voltage drop of a diode bridge, resulting in a high efficiency power device while not compromising IEEE802.3af/at. The small package size of MLP4.5x5 reduces PCB area and increases power density

Eigenschaften

Active MOSFET bridge with low forward drop to replace conventional diode bridge IEEE802.3af/at compliant

  • . Not compromise PoE detection and classification
  • . Works with 2 and 4-pair architecture Enhanced thermal performance package of 4x4.5mm MLP Wide operating voltage range up to 70V

Typische Anwendungen

  • Power over Ethernet (PoE) Power device (PD)

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
744373460033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.33 17.8 27.1 47 3.9 124 -40 °C up to +125 °C SMT
74437346068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 6.8 4.45 5.45 10.6 60 18 -40 °C up to +125 °C SMT
7499511611ASPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 350 1000BASE-T PoE+ 1 Up Ja 0 °C up to +70 °C grün/orange-gelb current & voltage THT Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373460033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74437346068SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7499511611ASPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster