IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi FNA21012A | Demoboard RD-411

1200V Motion SPM® 2 Series

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung220-380 V
Ausgang 1540 V / 2 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

RD-411The FNA21012A is a Motion SPM® 2 module providing a fully-featured, high-performance inverter output stage for AC induction, BLDC, and PMSM motors. These modules integrate optimized gate drive of the built-in IGBTs to minimize EMI and losses, while also providing multiple on-module protection features: under-voltage lockouts, over-current shutdown, temperature sensing, and fault reporting. The built-in, high-speed HVIC requires only a single supply voltage and translates the incoming logiclevel gate inputs to high-voltage, high-current drive signals to properly drive the module's internal IGBTs. Separate negative IGBT terminals are available for each phase to support the widest variety of control algorithms

Eigenschaften

UL Certified No. E209204 (UL1557)1200 V - 10 A 3-Phase IGBT Inverter, Including Control ICs for Gate Drive and ProtectionsLow-Loss, Short-Circuit-Rated IGBTsVery Low Thermal Resistance Using Al2O3 DBC SubstrateBuilt-In Bootstrap Diodes and Dedicated Vs Pins Simplify PCB LayoutSeparate Open-Emitter Pins from Low-Side IGBTs for Three-Phase Current SensingSingle-Grounded Power Supply SupportedBuilt-In NTC Thermistor for Temperature Monitoring and ManagementAdjustable Over-Current Protection via Integrated Sense-IGBTsIsolation Rating of 2500 Vrms / 1 min.

Typische Anwendungen

  • Motion Control - Home Appliance/Industrial Motor

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
VerpackungFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessL
(µH)
Q
(%)
IR 1
(mA)
RDC max.
(Ω)
Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 2.54 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
691101710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 5 16 Karton 12.6
691101710003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 3 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 5 16 Karton 12.6
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 Gerade 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 4 Gerade 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 Gerade 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel
61302011821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single 20 Gerade 2.54 Single Buchsenleiste 3 Tray
7447905SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten 0.05 0.9 1 45 50 0.4
151051RS11000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-TMRC THT Mono-color Round Color 645 Rot 650 30 2.1 AlGaInP 60 Lose 8.6
151051VS04000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-TMRC THT Mono-color Round Color 572 Hellgrün 573 140 2.1 AlInGaP 40 Lose 8.6
430186070716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm 0.05 Lose 7 160 1000000 Schwarz Nein nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
61300211121SPEC
691101710002SPEC
691101710003SPEC
61300411121SPEC
61300421121SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61302011821SPEC
7447905SPEC
151051RS11000SPEC
151051VS04000SPEC
430186070716SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
VerpackungFarbeH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessL
(µH)
Q
(%)
IR 1
(mA)
RDC max.
(Ω)
Muster